??
CAD model selection
K0438.1322020
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0438 - Hinges plastic, lift-off, with guide tabs
Bill of material
K0438.1322020
BESTKIPP
Order No.
K0438.1322020
AUSF
version
left
W
rotation angle
°
F1
F1 max. kN
0.2 kN
F2
F2 max. kN
0.1 kN
A
Distance
60.0 mm
B
Width
40.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0215 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39263050
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245190089
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions